Для крепления полки для клавиатуры.
- Статья №.:
- SM 2383010
- Описание продукта
- Для крепления: Полки для клавиатуры (SM 2383.000)
- Материал
- Плоское крепление: Алюминиевый прессованный профиль
Боковые пластины: Листовая сталь - Поверхность
- Соединитель плоских деталей: анодированный
- Цвет
- RAL 7024
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,3 kg
- Gross weight
- 1,341 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177367654
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SM соединитель плоских деталей, для установки клавиатур, Ш: 474 мм