Алюминий, 3 мм.
- Статья №.:
- CP 6028010
- Исполнение
- С резьбовыми болтами M5
- Материал
- Алюминий, 3 мм
- Поверхность
- Анодированный
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
Высота: 310,3 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,8 kg
- Gross weight
- 1,84 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177410572
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Описание продукта
- CP передняя панель, для панелей Comfort и Optipanel, ШВ: 482,6x310,3 мм, алюминий, с резьбовыми болтами M5