Алюминий, 3 мм.
- Статья №.:
- CP 6028530
- Материал
- Алюминий, 3 мм
- Поверхность
- Анодированный
- Подходит для арт. №
- 6340.300
- Размер
- Ширина: 252 мм
Высота: 200 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,5 kg
- Gross weight
- 0,528 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177382763
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Описание продукта
- CP передняя панель, для панели Compact, ШВ: 252x200 мм, алюминий