Для установки алюминиевых передних панелей, командных панелей и клавиатур.
- Статья №.:
- CP 6058500
- Исполнение
- Для резьбовых болтов
- Описание продукта
- Для установки алюминиевых передних панелей, командных панелей и клавиатур.
- Комплект поставки
- Комплект = 10 креплений и гаек с муфтами
- Direct Integration
- Для монтажа в спец. условиях
- Указание к арт. №
- Для установки ЖК-мониторов 15", 17" и 19".
- Резьба
- M4
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,14 kg
- Gross weight
- 0,147 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177163676
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- CP крепежный комплект, для Optipanel, для резьбовых болтов, резьба M4