Предназначен для установки ЖК-мониторов на креплениях корпусов CP-S, CP-L и на вертикальном несущем рычаге над креплением корпуса, с возможностью наклона.
Suitable for the mounting of monitors up to 21" with VESA MIS-D or MIS-E connections. Variable mounting in the depth allows individual positioning of the monitor for ergonomic comfort. In addition, there are three setting options...