Вариант монтажа для поверхностей и командных панелей.
- Статья №.:
- SM 6450020
- Исполнение
- без сенсорного экрана
- Описание продукта
- Вариант монтажа для поверхностей и командных панелей
- Преимущества
- Высококачественное промышленное исполнение
- Меньшие затраты на монтаж благодаря интегрированной передней раме
- Не требуется дополнительная вентиляция
- Небольшая монтажная глубина (45 мм)
- Материал
- Передняя рама: Алюминий
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Уплотнение
Шестигранные гайки (для установки на поверхность)
Кабель VGA
Резьбовые болты M5, для монтажа сзади
Вариант с сенсорным экраном дополнительно оснащен встроенным кабелем подключения и CD-ROM с драйверами
С антибликовым защитным стеклом. - Размер
- Ширина: 482,6 мм
Высота: 354,8 мм - Интерфейсы
- VGA (D-SUB HD 15-полюсный)
- DVI-D
- Диапазон рабочих температур
- 0 °C...50 °C
- Диапазон температур хранения
- -30 °C...85 °C
- Указание к арт. №
- Возможны прочие исполнения в качестве резистивного сенсорного экрана с USB-интерфейсом.
- Яркость дисплея
- 350 cd/m²
- Контрастность
- 1000 : 1
- Диагональ
- 17"
- Hours of operation
- > 50 000 h
- On Screen Display (OSD)
- Кнопки управления сзади
- Reading angle left/right
- 85 °
- Разрешение дисплея
- 1280 x 1024 пикселов
- Номинальная мощность Pэл
- при DC: 20 Вт
- Гориз. синхр. (мин./макс.)
- 31,4 ‐ 80 kHz
- Гориз. синхр. (мин./макс.)
- 60 ‐ 75 Гц
- Кол-во цветов
- 16,7
- Разрешение контроллера
- VGA
- SVGA
- XGA
- SXGA
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 6,897 kg
- Gross weight
- 7,26 kg
- Код ТНВЭД
- 85286200
- EAN
- 4028177442429
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Описание продукта
- SM ЖК-монитор, встраиваемый вариант для поверхностей и командных панелей, ШxВ: 482,6x354,8 мм, 17", VGA, DVI-D, алюминий, порошковое покрытие
- Декларации
- Декларация о соответствии
- Документация
- Руководство