С разъемом IEC320, с кабелем (1,5 м) для подключения к ЖК-монитору.
- Статья №.:
- SM 6450050
- Материал
- Корпус: Пластик
- Комплект поставки
- Блок питания со штекером МЭК 60 320 C14
встроенный кабель (1,5 м) для подключения к ЖК-монитору - Размер
- Ширина: 112 мм
Высота: 31 мм
Глубина: 47 мм - Входное напряжение
- 100 - 240 В
- Выходное напряжение
- 12 В DC
- Диапазон рабочих температур
- 10 °C...40 °C
- Диапазон температур хранения
- -10 °C...80 °C
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,254 kg
- Gross weight
- 0,294 kg
- Код ТНВЭД
- 85043121
- EAN
- 4028177390027
- ETIM 9
- EC001781
- ECLASS 8.0
- 19089213
- Описание продукта
- SM блок питания, для ЖК-монитора, МЭК 60 320: штекер для маломощного оборудования C14, для розетки C13, вход: 100-240 В, выход: 12 В