- Статья №.:
- HP 3659520
- Исполнение
- PS/2
- Описание продукта
- 19" выдвижной корпус 1 ЕВ, глубина 430 мм. Предназначен для монтажа 19" клавиатур с сенсорной панелью или трекболом и мышью. Спереди закрытый и запирается. Телескопические направляющие со встроенным фиксатором. Подготовлен для монтажа коврика для мыши.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- 19" корпус без клавиатуры
Кабель подключения
Монтажный уголок для глубины шкафа 800 и 900 мм
Монтажный материал
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
- Макс. размеры клавиатуры (ШxВxГ)
- 417 x 39 x 210 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 6,624 kg
- Gross weight
- 6,973 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177290006
- ECLASS 8.0
- 27189261