- Артикульный номер:
- HP 3659.620
- Описание продукта
- Монтаж на выдвижном поддоне для клавиатуры по выбору слева или справа (откидном). Может складываться в поддон для клавиатуры после использования. Может использоваться только в сочетании с 19″ клавиатурами с макс. высотой клавиш 39 мм (Арт. № RP 9911.396).
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные комплектующие
- Возможности монтажа
- Монтаж справа/слева
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,66 kg
- Gross weight
- 0,76 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177324640
- ECLASS 8.0
- 27189261