Встроенная сенсорная панель позволяет не устанавливать дополнительную мышь соответствующей степени защиты и таким образом снижает затраты на прокладку кабеля.
- Статья №.:
- SM 6446030
- Описание продукта
- Встроенная сенсорная панель позволяет не устанавливать дополнительную мышь соответствующей степени защиты и таким образом снижает затраты на прокладку кабеля. Клавиши с коротким ходом хорошо распознаются благодаря углублению по краям, легко нажимаются и имеют хорошую тактильную отдачу.
- Преимущества
- Отдельный цифровой блок позволяет быстро вводить параметры
- Закрытая и моющаяся поверхность
- Высокая механическая и химическая стойкость по DIN 42 115
- Материал
- Передняя панель: Алюминий
- Комплект поставки
- USB-образный кабель подключения, длина 1,8 м
Уплотнение
Шаблон вырезов
Крепежный материал для плоских деталей - Размер
- Ширина: 482,6 мм
Высота: 177 мм
Глубина: 30 мм - Number keys
- 2,6 H
- Number keys
- 0,3 мм
- Интерфейсы
- 1 x USB
- Number keys
- 105
- Компоновка
- немецкий
- Resolution capacitive touchpad
- 40 пикселы/мм
- Lifetime
- 3 млн. нажатий
- Размер
- Резьба: M5
Длина резьбы: 20 мм - Диапазон рабочих температур
- -40 °C...90 °C
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 65 (спереди, закрыта)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,44 kg
- Gross weight
- 1,82 kg
- Код ТНВЭД
- 84716060
- EAN
- 4028177682115
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- SM встраиваемая клавиатура 19"/4 U, ШВГ: 482,6x177x30 мм, монтажная глубина: 23 мм, немецкий, со встроенной панелью
- Декларации
- Декларация о соответствии
- Документация
- Info sheet