Для установки в двери шириной 600 и 800 мм и в поворотные рамы и шкафы размера 19".
- Статья №.:
- SZ 2379600
- Материал
- Крышка: Листовая сталь
Боковые части: Алюминиевое литье
Поддон: Алюминиевый прессованный профиль - Поверхность
- Крышка, боковые части: Структурное покрытие
Поддон: анодированный - Цвет
- Крышка, боковые части: RAL 7035
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
Высота: 355 мм
Глубина: 126 мм - Макс. размеры клавиатуры (ШxВxГ)
- 405 x 50 x 250 мм
- Подходит для ширины двери
- 600 мм
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 7,388 kg
- Gross weight
- 7,777 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177319295
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- SZ Откидная панель для клавиатуры и мыши, для Ш двери: 600 мм
- Декларации
- Декларация о соответствии UK
- Документация
- Руководство