Для установки стандартных клавиатур при выполнении программирования или сервисных работ, монтажное расстояние между подставками мин. 300 мм для легкого поворачивания.
- Статья №.:
- CP 6514200
- Описание продукта
- Для полки для стандартных клавиатур при проведении работ по программированию и сервисных работ. Монтажное расстояние между подставками мин. 300 мм для легкого поворачивания. Глубины установки достаточно для клавиатур макс. 210 мм.
- Преимущества
- После использования планки полки надежно вводятся в пазы фиксатора, что экономит место под поверхностью монтажа - место для движения оператора не ограничивается.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- под панелью Comfort (мин. ширина передней панели 385 мм)
- под Optipanel (мин. ширина передней панели 405 мм)
- под достаточно большими поверхностями, например, столешницами IW и командными панелями AX с ручками
- на вертикальных поверхностях (двери/боковые стенки)
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 1 kg
- Gross weight
- 1,089 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 4,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177388260
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- CP планки полки, поворотные, для установки стандартной клавиатуры
- Листы данных
- Általános műszaki információk