Подходит для установки клавиатур размером макс. 390 x 32 x 139 мм, хранение обычной мышки или трекбола.
- Статья №.:
- CP 6002000
- Исполнение
- Поддон: с фиксатором
Передняя панель: с предохранительным замком (замок № 12321) и рукояткой - Области применения
- полки для обычной мыши или трекбола
- Материал
- Корпус поддона: Листовая сталь
Выдвижная полка и передняя панель: Алюминий - Поверхность
- Листовая сталь: оцинкованная
Поддон и передняя панель: анодированные - Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал для установки в панель Comfort/Optipanel.
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
Глубина: 150 мм - Макс. размеры клавиатуры (ШxВxГ)
- 390 x 32 x 139 мм
- Возможности монтажа
- непосредственно в панели Comfort и Optipanel с соответствующими размерами
- достаточно большие поверхности (напр. дверь, боковая стенка), 19" системная перфорация, передние панели
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,542 kg
- Gross weight
- 2,8 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177150072
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- CP поддон 19"/2 U, для клавиатуры и мыши
- Документация
- Info sheet