Подходит для установки клавиатур размером макс. 460 x 42 x 170 мм., стандартная мышка и коврик.
- Статья №.:
- CP 6003000
- Исполнение
- Поддон и корпус: с боковой выдвижной полкой для коврика мыши и поддоном
Передняя панель: со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм, используется в качестве опоры для рук - Описание продукта
- Монтаж в любые поверхности поверхности достаточного размера (напр. дверь, боковая стенка), передние панели. Подходит для монтажа клавиатур, стандартного коврика для мыши.
- Материал
- Поддон и корпус: Листовая сталь
Передняя панель: Алюминий - Поверхность
- Drawer and housing: Painted
Передняя панель: анодированная - Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
Глубина: 261 мм - Макс. размеры клавиатуры (ШxВxГ)
- 460 x 42 x 170 мм
- Указание
- Не подходит для установки в 19" рамы
- Серийный замок замок под ключ с двойной бородкой заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение А
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 11,1 kg
- Gross weight
- 11,577 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177185272
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- CP поддон для клавиатуры и мыши с полкой для коврика для мыши, 19"/3,5 U
- Документация
- Info sheet