Для крепежной плоскости 482,6 мм (19"), подходит для установки: клавиатур макс. до 420 x 40 x 220 мм, полностью выдвижные, запираемые.
- Статья №.:
- DK 7281200
- Преимущества
- Поддон предназначен для размещения 482,6 мм (19″) клавиатур
- Поддон полностью выдвигается, запирается, оборудован разгрузкой от натяжения и шарнирным кронштейном для кабеля.
- С замком спереди
- Области применения
- Для монтажа между двумя 19" крепежными плоскостями
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Ключ
- Макс. размеры клавиатуры (ШxВxГ)
- 420 x 40 x 220 мм
- Расстояние между плоскостями
- 460 ‐ 800 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,68 kg
- Gross weight
- 4,7 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 18,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177390102
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK поддон для клавиатуры, для двух 482,6 мм (19") крепежных плоскостей, 1 U, запираемый, полное выдвижение,