Для крепежной плоскости 482,6 мм (19"), подходит для клавиатур с шириной 430 мм и глубиной 250 мм при откинутой передней панели.
- Статья №.:
- DK 7281035
- Описание продукта
- Для клавиатур шириной до 430 мм и глубиной 250 мм, с откидной передней панелью.
- Материал
- Листовая сталь с передней алюминиевой частью
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Поддон с замком и ручками
Складная передняя часть
Выдвижной коврик для мыши
Полка для мыши
практичный ввод кабеля
Разгрузка от натяжения - Размер
- Ширина: 482,6 мм
- Макс. размеры клавиатуры (ШxВxГ)
- 430 x 250 мм
- Указание к арт. №
- Монтажная глубина: 390 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 7 kg
- Gross weight
- 7,2 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177165946
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK поддон для клавиатуры, для одной 482,6 мм (19") крепежной плоскости, 2 U, запираемый, для клавиатуры макс. 430x250 мм