Поддон 19" для клавиатуры

Статья №.: DK 7063888

Для крепления на плоскости 482,6 мм (19") спереди и сзади, подходит для стандартных клавиатур > 482,6 мм (19"), опорная поверхность клавиатуры с нескользящим основанием, дополнительная опора для рук.

Статья №.:
DK 7063888
Описание продукта
Для крепления на 482,6 мм (19″) плоскости спереди и сзади. Предназначен для стандартных клавиатур 482,6 мм (19″). Опорная поверхность клавиатуры с подкладкой, предотвращающей соскальзывание, с дополнительной опорой для кистей рук. Монтаж с изменением глубины от 610 до 950 мм. Внутренние размеры в свету Ш х В х Г: 408 x 40 x 550 мм.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
без клавиатуры
Размер
Ширина: 482,6 мм
Указание
Для монтажа вне зависимости от конструкции шкафа на L-образные профильные шины, профильные шины с загибом или монтажную раму
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
8,028 kg
Gross weight
8,451 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177258983
ECLASS 8.0
27189261