Наклон полки регулируется индивидуально.
- Статья №.:
- SM 2381000
- Описание продукта
- Наклон полки регулируется индивидуально. Для крепления в корпусе должны быть два крепежных отверстия.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,2 kg
- Gross weight
- 1,29 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177220294
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- SM полка для коврика для мыши для командных панелей и плоских частей
- Документация
- Руководство