Для монтажа слева/справа под полкой для клавиатуры, фиксируется автоматически, в повернутом состоянии в обоих положениях.
- Статья №.:
- SM 2383020
- Описание продукта
- Для монтажа слева/справа под полкой для клавиатуры. Фиксируется автоматически, в повернутом состоянии в обоих положениях. С крепежными отверстиями для держателя мыши 2382.000.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
Коврик мыши, наклеенный - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,2 kg
- Gross weight
- 1,274 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 4,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177367661
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- SM полка для коврика для мыши, поворотная
- Документация
- Info sheet
- Листы данных
- Техническая информация