Устанавливается на полку под коврик мыши и подходит для надежного хранения стандартной мыши.
- Статья №.:
- SM 2382000
- Описание продукта
- Устанавливается на полку под коврик мыши и подходит для надежного хранения стандартной мыши.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,205 kg
- Gross weight
- 0,234 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177220300
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- SM держатель для мыши
- Документация
- Info sheet