Альтернатива, экономящая место, вместо приборных полок для крепления ПК Tower (макс. 20 кг). Для крепления к трубчатой раме двери шкафов шириной 600 мм.
- Статья №.:
- IW 6902950
- Описание продукта
- Альтернатива, экономящая место, вместо приборных полок для крепления ПК Tower (макс. 20 кг). Для крепления к трубчатой раме двери шкафов шириной 600 мм.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7015
- Комплект поставки
- Крепежный ремень
Крепежный материал
Монтажная перемычка - Размер
- Ширина: 445 мм
Высота: 159 мм
Глубина: 230 мм - Нагрузочная способность
- 20 кг
- Указание
- The support strips included with the supply are suitable for door widths of 600 mm.
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,548 kg
- Gross weight
- 4,748 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 16,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177438729
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- IW промышленная рабочая станция, полка для рамы шкафа
- Документация
- Info sheet