Адаптация к различным глубинам клавиатуры благодаря подвижному креплению.
- Статья №.:
- SM 6321010
- Преимущества
- Адаптация к различным глубинам клавиатуры благодаря подвижному креплению
- Подсоединение к командной панели с вырезом под несущий рычаг, сверху или снизу
- Простая регулировка угла наклона
- Нет отложений грязи благодаря особенностям конструкции
- Технические характеристики
- Опорная поверхность бесступенчато регулируется по глубине 128 - 228 мм
- Материал
- Листовая сталь
Подставка для рук: алюминиевый прессованый профиль - Поверхность
- Структурное покрытие
Подставка для рук: анодированная - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Полка полностью смонтирована
Липучка для фиксации клавиатуры
Крепежный материал - Размер
- Ширина: 430 мм
- Возможности монтажа
- Командные панели с рукоятками
- Командная панель для настольного ЖК-монитора до 24"
- Монтаж на вертикальные поверхности и под горизонтальными поверхностями
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,94 kg
- Gross weight
- 3,33 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177703896
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- SM полка для клавиатуры, для командных панелей и поверхностей
- Документация
- Info sheet
- Листы данных
- Техническая информация