- Статья №.:
- SZ 2482000
- Описание продукта
- Для надежного размещения всех используемых портов компьютеров, 31/2″ дисководов или разъемов. Запираемая металлическая крышка обеспечивает высокую механическую прочность, защиту от несанкционированного доступа, а также повышенное экранирование компонентов.
- Материал
- Рама: Алюминиевый прессованный профиль
Монтажный поддон: Листовая сталь, 1,5 мм
Крышка: Алюминий, 3,0 мм
- Поверхность
- Рама: порошковое покрытие
Монтажный поддон: порошковое покрытие
Алюминий, анодированный
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Рама с крышкой на шарнирах
Поворотный замок со вкладышем (№ 12321)
Монтажный поддон, вкл. уплотнение и крепежный материал.
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,66 kg
- Gross weight
- 0,76 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177147010
- ECLASS 8.0
- 27189234