Универсальное использование, для быстрого доступа к интерфейсам и разъемам, при этом соответствующий корпус остается закрытым.
- Статья №.:
- SZ 2482320
- Исполнение
- Монтажная рама одинарная, с металлической крышкой
- Описание продукта
- Универсальное применение везде, где требуется быстрый доступ к разъемам и розеткам. Корпус остается закрытым и, следовательно, защищенным от воздействия окружающей среды и несанкционированного доступа.
- Принцип действия
- Монтажная рама оборудована крышкой, которая фиксируется в нескольких положениях при углах открытия от 90 до 180°
- Защёлкивающаяся крышка обеспечивает надежную герметичность. При желании ее можно запирать.
- Материал
- Замок: Поликарбонат
Монтажная рама и металлическая крышка: Тонкое цинковое литье - Поверхность
- Монтажная рама и металлическая крышка: матовые никелированные
- Цвет
- Замок: RAL 7024
Винтовые клеммы: желтые (RAL 1016) - Монтажный вырез
- Ширина выреза: 52 мм
Высота выреза: 91 мм - Возможности монтажа
- В компактные корпуса и компактные распределительные шкафы как интерфейс программирования для управления
- В IT- и промышленные распределители как доступ для ТО сетей
- В шкафах для ПК и пультах для временного подключения дополнительных приборов
- В мобильных промышленных рабочих станциях для быстрого соединения с существующими сетевыми структурами
- В командных панелях для программирования и ТО встроенных компонентов
- Размер
- Ширина: 65 мм
Высота: 120 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 65 при закрытой крышке и корректном монтаже
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,319 kg
- Gross weight
- 0,321 kg
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177490666
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SZ крышка для разъемов, модульная, монтажная рама, одинарная, с металлической крышкой
- Документация
- Info sheet