Розеточная вставка для установки в монтажную раму.
- Статья №.:
- SZ 2482550
- Исполнение
- Вставки интерфейсов RJ 45 (гнездо/гнездо, Cat. 5e), SUB-D9 (гнездо/гнездо), SUB-D9 (штекер/штекер)
- Описание продукта
- Розеточная вставка для установки в монтажную раму.
- Принцип действия
- Может использоваться в монтажной рааме, без монтажной рамы, а также в сдвоенном виде.
- Материал
- Пластик, полибутиленовый фталат, материал соответствует UL 94-V0
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,059 kg
- Gross weight
- 0,067 kg
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177490819
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SZ крышка для разъемов, модульная, вставки интерфейсов, RJ45, разъем/разъем, Cat 5e, SUB-D9, разъем/разъем, SUB-D9, штекер/штекер
- Документация
- Info sheet