Розеточный модуль для установки в монтажную раму.
- Статья №.:
- SZ 2482410
- Исполнение
- Розеточные модули Германия (VDE), винтовые клеммы макс. 6 мм², подключение сзади, цвет: желтый (RAL 1016), для подключения главного выключателя
- Описание продукта
- Розеточный модуль для установки в монтажную раму.
- Принцип действия
- Может использоваться в монтажной рааме, без монтажной рамы, а также в сдвоенном виде.
- Материал
- Пластик, полибутиленовый фталат, материал соответствует UL 94-V0
- Цвет
- желтый
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,139 kg
- Gross weight
- 0,15 kg
- Код ТНВЭД
- 85366990
- EAN
- 4028177490727
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SZ крышка для разъемов, модульная, модуль розеток, Германия, с винтовыми клеммами, цвет: желтый
- Декларации
- Декларация о соответствии
- Документация
- Info sheet