Для немедленной сигнализации о неисправностях и рабочих состояний у машин и автоматизированных процессов, компания Rittal предлагает гибкую программу сигнальных колонн для любого случая применения. Если достаточно трех стандартных цветов сигнала, то идеальным решением является готовая к подключению тройная сигнальная колонна на светодиодах.
- Статья №.:
- SG 2372101
- Исполнение
- для монтажа на трубу
- Преимущества
- Готовое к подключению комплексное решение
- Особо высокий срок службы светодиодов (макс. 100 000 часов, не требуют обслуживания)
- Незначительные затраты на монтаж и хранение
- Технические характеристики
- 3-ступенч., красный, желтый, зеленый
- Угол излучения: 3 x 120°
- Ввод кабеля
- Мин. диаметр кабеля: 3 мм
Макс. диаметр кабеля мм: 6,5 мм - Тип подключения (электрического)
- Пружинные клеммы
- Лампа
- Светодиоды
- Размер
- Высота: 211,5 мм
- Диапазон рабочих температур
- -20 °C...50 °C
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 65
- Номинальное рабочее напряжение
- 24 В
- Резьба
- М12 х 1,5
- Указание
- The signal pillar is comprised of items 2372001, 2372021, 2372011 and 2368001
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,25 kg
- Gross weight
- 0,308 kg
- Код ТНВЭД
- 85318070
- EAN
- 4028177953758
- ETIM 9
- EC001042
- ETIM 8
- EC001042
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Описание продукта
- SG сигнальная колонна тройная на светодиодах для трубы
- Допуски
- UL + C-UL (listed)