С 360° сигнальным излучением при использовании оптимизированного призматического оборудования.
- Статья №.:
- SG 2370511
- Исполнение
- Мигающий элемент на светодиодах
- Преимущества
- Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению.
- С сигнальным излучением 360° благодаря использованию оптимизированного призматического оборудования
- Конфигурирование до пяти элементов, при одинаковом напряжении.
- Элементы различных цветов и под различное напряжение.
- Принцип действия
- Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами и маркировочными табличками
- Материал
- Корпус из полиамида
Светофильтр: Прозрачный поликарбонат - Цвет
- Зеленый
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 65, если сверху установлена концевая крышка или акустический элемент
- Номинальное рабочее напряжение
- 24 В (AC/DC)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,07 kg
- Gross weight
- 0,073 kg
- Код ТНВЭД
- 85311095
- EAN
- 4028177953635
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Описание продукта
- SG мигающий элемент на светодиодах, зеленый
- Документация
- Прочая техническая информация
- Руководство