Для предупредительной сигнализации или сигнализации о неисправностях.
- Статья №.:
- SG 2376011
- Исполнение
- Громкость и 8 сигналов настраиваются, 102 дБ
- Описание продукта
- Для предупредительной сигнализации или сигнализации о неисправностях.
- Материал
- Корпус из полиамида
- Цвет
- Чёрный
- Указание по монтажу
- Установка только на верхнем конце оптических элементов или непосредственно на соединительном элементе.
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 65
- Номинальное рабочее напряжение
- 24 В
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,087 kg
- Gross weight
- 0,088 kg
- Код ТНВЭД
- 85311095
- EAN
- 4028177953789
- ETIM 9
- EC001261
- ETIM 8
- EC001261
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Описание продукта
- SG акустический элемент, 102 дБ, 24 В AC/DC
- Документация
- Прочая техническая информация
- Руководство