Для предупредительной сигнализации или сигнализации о неисправностях.
- Статья №.:
- SG 2376031
- Исполнение
- Громкость и 8 сигналов настраиваются, 102 дБ
- Описание продукта
- Для предупредительной сигнализации или сигнализации о неисправностях.
- Материал
- Корпус из полиамида
- Цвет
- Чёрный
- Указание по монтажу
- Установка только на верхнем конце оптических элементов или непосредственно на соединительном элементе.
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 65
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,069 kg
- Gross weight
- 0,089 kg
- Код ТНВЭД
- 85311095
- EAN
- 4028177953796
- ETIM 9
- EC001261
- ETIM 8
- EC001261
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Описание продукта
- SG акустический элемент, 102 дБ, 230 В
- Документация
- Прочая техническая информация
- Руководство