- Статья №.:
- SG 2368000
- Исполнение
- для монтажа на трубу
- Описание продукта
- По выбору: установка на трубу или настенный/напольный монтаж Винтовые клеммы в элементе подключения. С верхней крышкой для оптических элементов. Защита от прикосновений по VDE.
- Преимущества
- Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению.
- Принцип действия
- Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами, лампами накаливания и маркировочными табличками
- Материал
- Корпус из полиамида
- Цвет
- Чёрный
- Диаметр
- 70 мм
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
- 2500 В AC
- Номинальное напряжение изоляции
- 250 В AC
- Signal pillar
- модульные
- Размер
- Высота: 43 мм
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 54
- Номинальное рабочее напряжение
- 12 В - 240 В (AC/DC)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,11 kg
- Gross weight
- 0,115 kg
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177219908
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Описание продукта
-
SG элемент подключения, для сигнальных колонн, модульных, для монтажа на трубу