Данный артикул снят с производства с: 1 янв. 2020 г.
- Статья №.:
- SG 2374060
- Описание продукта
- с цоколем BA 15d
- Преимущества
- Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению.
- Принцип действия
- Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами, лампами накаливания и маркировочными табличками
- Потребляемая мощность (ок.)
- 5 Вт
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
- 28 В AC
- Номинальное напряжение изоляции
- 2000 В AC
- Номинальное рабочее напряжение
- 24 В
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 0,024 kg
- Gross weight
- 0,026 kg
- Код ТНВЭД
- 85392198
- EAN
- 4028177219885
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Описание продукта
- SG лампа накаливания, для элемента постоянного света, 24 В, 5Вт
- Документация
- Quick guide