Лампы накаливания для элемента постоянного света

Статья №.: SG 2374070

С цоколем BA 15d.

Статья №.:
SG 2374070
Описание продукта
с цоколем BA 15d
Преимущества
Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению.
Принцип действия
Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами, лампами накаливания и маркировочными табличками
Потребляемая мощность (ок.)
5 Вт
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
286 В AC
Номинальное напряжение изоляции
2000 В AC
Номинальное рабочее напряжение
260 В
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
0,021 kg
Gross weight
0,024 kg
Код ТНВЭД
85392192
EAN
4028177219892
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Описание продукта
SG лампа накаливания, для элемента постоянного света, 230 В, 5Вт
Документация
Quick guide