Элемент интерфейса AS для сигнальных колонн, модульных

Статья №.: SM 2376100

Для комфортной активации ступеней сигнальной колонны через интерфейс AS.

Статья №.:
SM 2376100
Технические характеристики
Standard-Slave
Макс. 31 адресов
Управление до 4 ступеней сигнальной колонны.
Электропитание переключается с внутренней шины на внешнее вспомогательное питание
С интерфейсом для программирования
Материал
Поликарбонат
Цвет
Черный, прозрачный
Диаметр
70 мм
External auxiliary voltage
Внешнее вспомогательное напряжение 24 В DC ± 10 %
Нагрузочная способность по току до 200 мА на элемент
Рабочий ток макс. 75 мА
Напряжение на сигнальном элементе 24 В DC ± 10 %
Защита от короткого замыкания/перенапряжения входной предохранитель М 1,6 А
Internal auxiliary voltage
Электропитание обеспечивается через шину
Нагрузочная способность по току 200 мА
Рабочий ток макс. 250 мА
Напряжение на сигнальном элементе 18 – 31 В DC
Защита от короткого замыкания/перенапряжения
Размер
Высота: 56 мм
Диапазон рабочих температур
-20 °C...50 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 54
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,119 kg
Gross weight
0,12 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177580350
ECLASS 8.0
27371220
Допуски
UR