Для предупредительной сигнализации или сигнализации о неисправностях.
- Статья №.:
- SG 2376000
- Исполнение
- Постоянный или прерывистый сигнал, 85 дБ, макс. 25 мА
- Описание продукта
- Для предупредительной сигнализации или сигнализации о неисправностях.
- Преимущества
- Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению.
- Области применения
- Установка только на верхнем конце оптических элементов или непосредственно на соединительном элементе.
- Принцип действия
- Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами, лампами накаливания и маркировочными табличками
- Материал
- Корпус из полиамида
- Цвет
- Чёрный
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
- 2500 В AC
- Номинальное напряжение изоляции
- 250 В AC
- Номинальное рабочее напряжение
- 24 В (AC/DC)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,09 kg
- Gross weight
- 0,112 kg
- Код ТНВЭД
- 85311095
- EAN
- 4028177220423
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Описание продукта
- SG акустический элемент, для сигнальных колонн, модульных, 24 В AC/DC, 85 дБ, макс. 25 мА
- Допуски
- UR
- Документация
- Quick guide
- Листы данных
- Техническая информация