Акустический элемент для сигнальных колонн, модульных

Статья №.: SG 2376010

Для предупредительной сигнализации или сигнализации о неисправностях.

Статья №.:
SG 2376010
Исполнение
Громкость и 8 сигналов настраиваются, 100 дБ, макс. 25 мА
Описание продукта
Для предупредительной сигнализации или сигнализации о неисправностях.
Преимущества
Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению.
Области применения
Установка только на верхнем конце оптических элементов или непосредственно на соединительном элементе.
Принцип действия
Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами, лампами накаливания и маркировочными табличками
Материал
Корпус из полиамида
Цвет
Чёрный
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
2500 В AC
Номинальное напряжение изоляции
250 В AC
Номинальное рабочее напряжение
24 В (AC/DC)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,1 kg
Gross weight
0,115 kg
Код ТНВЭД
85311095
EAN
4028177220447
ECLASS 8.0
27371237
Описание продукта
SG акустический элемент, для сигнальных колонн, модульных, 24 В AC/DC, 100 дБ, макс. 25 мА
Допуски
UR
Документация
Quick guide
Листы данных
Техническая информация