Акустический элемент для сигнальных колонн, модульных

Статья №.: SG 2376020

Для предупредительной сигнализации или сигнализации о неисправностях.

Статья №.:
SG 2376020
Исполнение
Постоянный или прерывистый сигнал, 85 дБ, макс. 25 мА
Описание продукта
Для предупредительной сигнализации или сигнализации о неисправностях.
Преимущества
Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению.
Области применения
Установка только на верхнем конце оптических элементов или непосредственно на соединительном элементе.
Принцип действия
Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами, лампами накаливания и маркировочными табличками
Материал
Корпус из полиамида
Цвет
Чёрный
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
2500 В AC
Номинальное напряжение изоляции
250 В AC
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,09 kg
Gross weight
0,106 kg
Код ТНВЭД
85311095
EAN
4028177220454
ECLASS 8.0
27371237
Описание продукта
SG акустический элемент, для сигнальных колонн, модульных, 230 В, 85 дБ, макс. 25 мА
Допуски
UR
Документация
Quick guide
Листы данных
Техническая информация