- Статья №.:
- SG 2376030
- Исполнение
- Громкость и 8 сигналов настраиваются, 100 дБ, макс. 25 мА
- Описание продукта
- Для предупредительной сигнализации или сигнализации о неисправностях.
- Преимущества
- Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению.
- Области применения
- Установка только на верхнем конце оптических элементов или непосредственно на соединительном элементе.
- Принцип действия
- Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами, лампами накаливания и маркировочными табличками
- Материал
- Корпус из полиамида
- Цвет
- Чёрный
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
- 2500 В AC
- Номинальное напряжение изоляции
- 250 В AC
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,11 kg
- Gross weight
- 0,112 kg
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177220461
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Описание продукта
-
SG акустический элемент, для сигнальных колонн, модульных, 230 В, 100 дБ, макс. 25 мА