Для текстовых описаний макс. 5 оптических элементов.
- Статья №.:
- SG 2374150
- Исполнение
- для 5 оптических элементов
- Описание продукта
- Для текстовых описаний макс. 5 оптических элементов с обязательным прерыванием для ненужных полей (50 x 150 мм) вкл. зажим для ножки или трубу Ø 25 мм.
- Материал
- Акрил, прозрачный
- Указание
- Labels not included with the supply.
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,31 kg
- Gross weight
- 0,36 kg
- Код ТНВЭД
- 85311095
- EAN
- 4028177249875
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Описание продукта
- SG маркировочная панель, для сигнальных колонн, модульных, для 5 оптических элементов