Уголки, угловые соединителя, промежуточные шарниры, настенные шарниры, надстроечные шарниры.
- Статья №.:
- SG 6206900
- Исполнение
- для системы CP 60
- Описание продукта
- Для установки сигнальной колонны на пластиковую крышку компонентов несущего рычага.
- Цвет
- RAL 7024
- Возможности монтажа
- На сигнальной колонне, модульной в сочетании с элементом подключения 2368001
- Signal pillar
- 3-way LED
- modular IP65
- Указание к арт. №
- для системы несущих рычагов CP 60: угловой соединитель 90° 6206.380, угловой элемент 90° 6206.600, промежуточный шарнир CP 6206.620, настенный шарнир 6206.740, надстроечный шарнир 6206.700, угловой адаптер 90° для комбинации несущих рычагов с CP 60 на CP 40 6206.640
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,06 kg
- Gross weight
- 0,099 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177684409
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Описание продукта
- CP монтажный элемент, для сигнальной колонны, модульной и на светодиодах компактной, для системы несущих рычагов CP 180
- Документация
- Quick guide
- Прочая техническая информация
- Руководство