Ножки, трубы, уголки.
- Статья №.:
- SG 2374010
- Исполнение
- Ножка, отдельная
- Цвет
- Чёрный
- Возможности монтажа
- На сигнальной колонне, модульной в сочетании с элементом подключения
- Signal pillar
- 3-way LED
- modular IP65
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,039 kg
- Gross weight
- 0,041 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177219830
- ETIM 9
- EC001259
- ETIM 8
- EC001259
- ECLASS 8.0
- 27371234
- Описание продукта
- CP монтажный элемент для монтажа на трубу, для сигнальной колонны, модульной и на светодиодах компактной, основание, отдельное
- Документация
- Quick guide
- Прочая техническая информация
- Руководство