- Артикульный номер:
- SG 2371.010
- Исполнение
- Элемент-вспышка
- Описание продукта
- С 360° сигнальным излучением при использовании оптимизированной системы призм. Количество возможных ступеней = 5 элементов с одинаковым напряжением.
- Преимущества
- Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению.
- Конфигурирование до пяти элементов, при одинаковом напряжении.
- Элементы различных цветов и под различное напряжение.
- Мигающий элемент и лампа-вспышка, вкл. источник света, непосредственное применение.
- Принцип действия
- Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами, лампами накаливания и маркировочными табличками
- Материал
- Корпус из полиамида
Светофильтр: Прозрачный поликарбонат - Цвет
- Зеленый
- Диаметр
- 70 мм
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
- 2500 В AC
- Номинальное напряжение изоляции
- 250 В AC
- Номинальный ток макс.
- 125 mA
- Размер
- Высота: 56 мм
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 54, если сверху установлена концевая крышка или акустический элемент
- Номинальное рабочее напряжение
- 24 В (DC)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,09 kg
- Gross weight
- 0,097 kg
- Код ТНВЭД
- 85311095
- EAN
- 4028177220089
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Документация
- Quick guide
- Листы данных
- Техническая информация