Элемент постоянного света на светодиодах для сигнальных колонн, модульных

Статья №.: SG 2370160

С 360° сигнальным излучением при использовании оптимизированного призматического оборудования, количество возможных ступеней = 5 элементов с одинаковым напряжением.

Статья №.:
SG 2370160
Исполнение
Элемент постоянного света на светодиодах
Описание продукта
С 360° сигнальным излучением при использовании оптимизированной системы призм. Количество возможных ступеней = 5 элементов с одинаковым напряжением.
Преимущества
Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению.
Конфигурирование до пяти элементов, при одинаковом напряжении.
Элементы различных цветов и под различное напряжение.
Принцип действия
Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами, лампами накаливания и маркировочными табличками
Материал
Корпус из полиамида
Светофильтр: Прозрачный поликарбонат
Цвет
Зеленый
Диаметр
70 мм
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
2500 В AC
Номинальное напряжение изоляции
250 В AC
Размер
Высота: 56 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 54, если сверху установлена концевая крышка или акустический элемент
Номинальное рабочее напряжение
230 В
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,075 kg
Gross weight
0,083 kg
Код ТНВЭД
94054990
EAN
4028177656420
ECLASS 8.0
27371220
Описание продукта
SZ элемент постоянного света на светодиодах, для сигнальных колонн, модульных, 230 В, зеленый
Допуски
UL + C-UL (listed)
UR
Документация
Quick guide
Листы данных
Техническая информация