- Статья №.:
- SG 2370170
- Исполнение
- Элемент постоянного света на светодиодах
- Описание продукта
- С 360° сигнальным излучением при использовании оптимизированной системы призм. Количество возможных ступеней = 5 элементов с одинаковым напряжением.
- Преимущества
- Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению.
- Конфигурирование до пяти элементов, при одинаковом напряжении.
- Элементы различных цветов и под различное напряжение.
- Принцип действия
- Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами, лампами накаливания и маркировочными табличками
- Материал
- Корпус из полиамида
Светофильтр: Прозрачный поликарбонат
- Цвет
- Жёлтый
- Диаметр
- 70 мм
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
- 2500 В AC
- Номинальное напряжение изоляции
- 250 В AC
- Размер
- Высота: 56 мм
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 54, если сверху установлена концевая крышка или акустический элемент
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,07 kg
- Gross weight
- 0,083 kg
- Код ТНВЭД
- 94054990
- EAN
- 4028177656437
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Описание продукта
-
SZ элемент постоянного света на светодиодах, для сигнальных колонн, модульных, 230 В, желтый