Мигающий элемент на светодиодах для сигнальных колонн, модульных

Статья №.: SZ 2370510

С 360° сигнальным излучением при использовании оптимизированного призматического оборудования, количество возможных ступеней = 5 элементов с одинаковым напряжением.

Статья №.:
SZ 2370510
Исполнение
Мигающий элемент на светодиодах
Описание продукта
С 360° сигнальным излучением при использовании оптимизированной системы призм. Количество возможных ступеней = 5 элементов с одинаковым напряжением.
Преимущества
Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению.
Конфигурирование до пяти элементов, при одинаковом напряжении.
Элементы различных цветов и под различное напряжение.
Мигающий элемент и лампа-вспышка, вкл. источник света, непосредственное применение.
Принцип действия
Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами, лампами накаливания и маркировочными табличками
Материал
Корпус из полиамида
Светофильтр: Прозрачный поликарбонат
Цвет
Зеленый
Диаметр
70 мм
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
2500 В AC
Номинальное напряжение изоляции
250 В AC
Размер
Высота: 56 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 54, если сверху установлена концевая крышка или акустический элемент
Номинальное рабочее напряжение
24 В (AC/DC)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,07 kg
Gross weight
0,083 kg
Код ТНВЭД
94054990
EAN
4028177656468
ECLASS 8.0
27371220
Описание продукта
SZ мигающий элемент на светодиодах, для сигнальных колонн, модульных, 24 В AC/DC, зеленый
Допуски
UL + C-UL (listed)
UR
Документация
Quick guide
Листы данных
Техническая информация