Для монтажа на вертикальном профиле шкафа TS. При затягивании винта гайка надежно входит в контакт с профилем, способствуя выравниванию потенциалов.
- Статья №.:
- TS 8800808
- Описание продукта
- Метрическая резьба, для установке на вертикальном профиле шкафа TS/SE. Для монтажа вставляется в прорезь перфорации и защелкивается. Таким образом фиксирующаяся гайка закрепляется. При затягивании винта гайка надежно входит в контакт с профилем, способствуя выравниванию потенциалов.
- Преимущества
- альтернатива саморезу
- особенно подходит для соединений с динамической нагрузкой
- Материал
- Нержавеющая сталь, тонкое литье
- Возможности монтажа
- На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE и горизонтальном профиле шкафа VX SE (сверху по ширине).
- Размер
- Резьба: M8
- Подходит для типа корпуса
- TS
- VX SE
- Резьба
- M8
- Упаковка
- 20 шт.
- Вес нетто
- 0,82 kg
- Gross weight
- 1,04 kg
- Код ТНВЭД
- 73181692
- EAN
- 4028177442511
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Описание продукта
- TS Фиксирующаяся гайка, размер: M8
- Документация
- Info sheet