Для установки монтажных шин и монтажных шасси на крепежном уголке, крепежном держателе и комбинированном держателе.
- Статья №.:
- PS 4157000
- Возможности монтажа
- Монтажные шины 23 x 23 мм
- Монтажные шасси 23 х 73 мм
- Монтажные шасси 45 х 88 мм
- Системные шасси 23 х 73 мм
- Указание
- Для фиксации монтажных шин и монтажных шасси на крепежном уголке, крепежном держателе и комбинированном держателе рекомендуется использовать скользящие гайки с резьбой M6.
- Размер
- Резьба: M5
- Резьба
- M5
- Упаковка
- 20 шт.
- Вес нетто
- 0,34 kg
- Gross weight
- 0,36 kg
- Код ТНВЭД
- 73181692
- EAN
- 4028177092822
- ETIM 9
- EC000096
- ETIM 8
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Описание продукта
- SZ Скользящая гайка, для резьбы M5