Скользящие гайки

Статья №.: PS 4180000

Для установки монтажных шин и монтажных шасси на крепежном уголке, крепежном держателе и комбинированном держателе.

Статья №.:
PS 4180000
Возможности монтажа
Монтажные шины 23 x 23 мм
Монтажные шасси 23 х 73 мм
Монтажные шасси 45 х 88 мм
Системные шасси 23 х 73 мм
Указание
Для фиксации монтажных шин и монтажных шасси на крепежном уголке, крепежном держателе и комбинированном держателе рекомендуется использовать скользящие гайки с резьбой M6.
Размер
Резьба: M8
Резьба
M8
Упаковка
20 шт.
Вес нетто
0,2 kg
Gross weight
0,34 kg
Код ТНВЭД
79070000
EAN
4028177093324
ETIM 9
EC000096
ETIM 8
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Описание продукта
SZ Скользящая гайка, для резьбы M8