Использование в шкафах и шинах с прямоугольной системной перфорацией 12,5 x 10,5 мм с отламывающимся язычком из цинкового литья под давлением.
- Статья №.:
- TS 4162000
- Описание продукта
- С отламывающимся язычком из цинкового литья под давлением, для облегчения установки гайки.
- Возможности монтажа
- На горизонтальном и вертикальном профиле шкафа VX
- На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE с помощью адаптерной шины для совместимости с VX
- На горизонтальном профиле шкафа TS
- На горизонтальном профиле шкафа VX SE, снизу
- На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине
- On punched rails 23 x 23 mm
- On punched section without mounting flange, 23 x 73 mm
- On punched section without mounting flange, 45 x 88 mm
- On punched sections with mounting flanges, 23 x 64 mm
- On punched sections with mounting flanges, 23 x 73 mm
- On punched sections with mounting flanges, 23 x 89 mm, stainless steel
- На шкафах и шинах с прямоугольной системной перфорацией 12,5 x 10,5 мм
- Размер
- Резьба: M6
- Подходит для типа корпуса
- VX
- TS
- VX SE
- Резьба
- M6
- Упаковка
- 50 шт.
- Вес нетто
- 0,45 kg
- Gross weight
- 0,5 kg
- Код ТНВЭД
- 73181692
- EAN
- 4028177092945
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Описание продукта
- TS вставная гайка, для резьбы M6
- Документация
- Info sheet