М5/М6, для крепления электронного встраиваемого оборудования 482,6 мм (19") и глухих панелей на монтажные профили 482,6 мм (19").
- Статья №.:
- EL 2094300
- Исполнение
- с контактированием
- Описание продукта
- Для крепления электронного встраиваемого оборудования 482,6 мм (19") и глухих панелей на монтажные профили 482,6 мм (19"). Для использования с профилями с толщиной листа 0,8 – 2,5 мм. По выбору с или без контактирования монтируемых устройств с 482,6 мм (19") профилем/корпусом.
- Размер
- Резьба: M6
- Для толщиной материала
- 1,2 ‐ 1,5 мм
- Упаковка
- 50 шт.
- Вес нетто
- 0,15 kg
- Gross weight
- 0,23 kg
- Код ТНВЭД
- 73181692
- EAN
- 4028177187375
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Описание продукта
- Закладные гайки M6, с контактированием, для толщины листа: 1,2-1,5 мм